facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 2000 UK C5

Reference -3499231003046

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 2000 UK C5
  • Matériel ergonomique léger et compact
  • Très silencieux
  • Sortie 12V
  • Courant de qualité
  • Faible consommation

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 2000 UK C5

L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.

TECHNOLOGIE INVERTER Cette nouvelle technologie, très performante, garantit la stabilité de tension et de fréquence de votre groupe à + ou - 1% de la valeur nominale. Cette grande précision permet d'obtenir une haute qualité de courant et d'alimenter, sans risque, les appareils les plus exigeants.

SORTIE 12V
Elle permet d'alimenter le matériel fonctionnant sur 12V et plus particulièrement d'effectuer la recharge des batteries. Les câbles de connexion sont inclus.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 2000 UK C5

 

DescriptionINVERTER PRO 2000 UK C5
Puissance max (kW)1,8
Puissance max (kVA)1,8
Puissance assignée COP (kW)1,60
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)89
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)60
CarburantEssence
Marque moteurYAMAHA
Type moteurMZ80_C5
DémarrageLanceur
Réservoir (L)4,2
Autonomie 75% (h)4,7
Longueur (cm)49,0
Largeur (cm)28,0
Hauteur (cm)44,5
Poids (kg)22,0
Retour en haut