facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 3000 E C5

Reference -3499231003091

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 3000 E C5
  • Matériel ergonomique léger et compact
  • Très silencieux
  • Sortie 12V
  • Courant de qualité
  • Faible consommation

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 3000 E C5

L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.

TECHNOLOGIE INVERTER Cette nouvelle technologie, très performante, garantit la stabilité de tension et de fréquence de votre groupe à + ou - 1% de la valeur nominale. Cette grande précision permet d'obtenir une haute qualité de courant et d'alimenter, sans risque, les appareils les plus exigeants.

SORTIE 12V
Elle permet d'alimenter le matériel fonctionnant sur 12V et plus particulièrement d'effectuer la recharge des batteries. Les câbles de connexion sont inclus.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 3000 E C5

 

DescriptionINVERTER PRO 3000 E C5
Puissance max (kW)3,0
Puissance max (kVA)3,0
Puissance assignée COP (kW)2,80
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)88
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)59
CarburantEssence
Marque moteurYAMAHA
Type moteurMZ175_C5
DémarrageLanceur-Electrique
Réservoir (L)13,0
Autonomie 75% (h)10,0
Longueur (cm)68,0
Largeur (cm)44,5
Hauteur (cm)55,5
Poids (kg)78,0
Retour en haut