facebook

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE K20C5-ALIZE

Reference -3499231009031

GROUPE ELECTROGENE K20C5-ALIZE
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
  • Groupe complet garanti 2 ans
  • Coffret de commande complet
  • Faible niveau sonore
  • Grande autonomie

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
Disponible sous 24/48h
Demander un devis

Application

Zone géographique

Carburant

Achat restreint

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE K20C5-ALIZE

Une technologie hautes performances, conçue pour un usage régulier et intensif, fournissant une énergie à la fois puissante et silencieuse.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE K20C5-ALIZE

 

DescriptionK20C5-ALIZE
Puissance ESP (kWe)15,20
Puissance ESP (kVA)19,00
Puissance PRP (kWe)
Nombre de phasesTriphasé
Tension nominale (V)400
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)87
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)58
CarburantGasoil
Marque moteurRehlko
Type moteurKDI1903M-EU5
Réservoir (L)50,0
Autonomie 75% (h)15,2
Type de prise 50Hz1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 32A - disjoncteur + protection différentielle 30 mA + APM303
Longueur (cm)180,0
Largeur (cm)75,0
Hauteur (cm)128,0
Poids (kg)643,0
Retour en haut