facebook

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 C5

Reference -3499231003527

GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 C5
  • Châssis compact avec bandeaux antichoc
  • Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Excellent rapport performance/prix
  • Groupe garanti 3 ans

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock
Demander un devis

Puissance

Zone géographique

Carburant

Click & Collect+

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 C5

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 C5

 

DescriptionPERFORM 3000 C5
Puissance max (kW)2,8
Puissance max (kVA)2,8
Puissance assignée COP (kW)2,40
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)96
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)67
CarburantEssence
Marque moteurREHLKO
Type moteurCH270_C5
DémarrageLanceur
Réservoir (L)4,1
Autonomie 75% (h)3,2
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
Longueur (cm)65,0
Largeur (cm)51,0
Hauteur (cm)46,0
Poids (kg)47,0
Retour en haut