facebook
instagram
linkedin
youtube
Français
English
German
Espanol
Euro
GBP
>
Nos revendeurs, vos prix
Contact
Mon compte
Adresse email :
Mot de passe :
>
Créer un compte
J'ai oublié mon mot de passe
Mon panier
Aucun article
Actualités
Groupe Électrogène
Groupe électrogène : chantier
Groupe électrogène : Loisirs et Caravaning
Groupe électrogène : travaux de rénovation
Groupe électrogène : secours exceptionnel
Groupe électrogène : secours fixe
Groupe électrogène : Commerce Ambulant
Groupe de Soudage
Motopompe
Accessoire
Accessoire : Entretien
Accessoire : Manutention
Accessoire : Mise en Service
Bibliothèque
Conseils
Aide au choix
Choisir son groupe électrogène
Choisir son groupe de soudage
Choisir sa motopompe
Conseils d'utilisation
Utilisation d’un groupe électrogène
Utilisation d’un groupe de soudage
Utilisation d’une motopompe
Tutoriels
Conseils d'entretien
Opérations de maintenance courante
Dépoussiérer et nettoyer son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Remiser son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Generator Smart Care
Normes en vigueur
Services
Dépannage et service après-vente
Pièces de rechange
Trouver un revendeur
KOHLER Portable
À propos de KOHLER Portable
Actualités
Groupe Électrogène
Groupe électrogène : chantier
Groupe électrogène : Loisirs et Caravaning
Groupe électrogène : travaux de rénovation
Groupe électrogène : secours exceptionnel
Groupe électrogène : secours fixe
Groupe électrogène : Commerce Ambulant
Groupe de Soudage
Motopompe
Accessoire
Accessoire : Entretien
Accessoire : Manutention
Accessoire : Mise en Service
Bibliothèque
Conseils
Aide au choix
Choisir son groupe électrogène
Choisir son groupe de soudage
Choisir sa motopompe
Conseils d'utilisation
Utilisation d’un groupe électrogène
Utilisation d’un groupe de soudage
Utilisation d’une motopompe
Tutoriels
Conseils d'entretien
Opérations de maintenance courante
Dépoussiérer et nettoyer son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Remiser son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Generator Smart Care
Normes en vigueur
Services
Dépannage et service après-vente
Pièces de rechange
Trouver un revendeur
KOHLER Portable
À propos de KOHLER Portable
>
Mon compte
Filtrer par
Puissance
Intensité
Hauteur d’élévation
17
(2)
27
(2)
32
(1)
57
(1)
26
(3)
25
(2)
Application
Chantier
(102)
Travaux de rénovation
(34)
Secours Fixe
(39)
Secours exceptionnel
(82)
Loisirs et Caravaning
(5)
Commerce Ambulant
(5)
Zone géographique
UK - Irlande
(23)
Europe
(94)
Hors Europe
(90)
Carburant
Gasoil
(45)
Essence
(93)
Mélange (sans plomb + huile 2%)
(1)
Tension
Monophasé
(84)
Triphasé
(44)
Type de liquide
Pompage d'eaux très chargées
Pompage d'eaux claires ou peu chargées
Utilisation en haute-pression
Pompage d'eaux chargées
Diamètre
Type d'accessoire
Kit d'entretien
(21)
Generator Smart Care
(2)
Arceau de levage
(3)
Kit brouette
(5)
Câble de couplage
(1)
Inverseur de source automatique
(4)
Adaptateur pour prise industrielle
(1)
Télécommande sans fil
(1)
Inverseur de source manuel
(1)
Kit lance
(1)
Kit de soudage
(1)
Kit tuyaux
(4)
Raccords rapides
(2)
Bac de rangement
(1)
Bidon d'huile
(8)
Housse de protection
(2)
Protection différentielle
(1)
Kit fiches mâles
(1)
Piquet de terre
(1)
Accessoire pour
Groupe électrogène
(45)
Groupe de soudage
(28)
Motopompe
(21)
Click & Collect+
Oui
(43)
Type de document
Fiche technique
(4)
Document commercial
(11)
Product Bulletin
(10)
Type de produit
Groupe électrogène
(16)
Groupe de soudage
(13)
Motopompe
(12)
Produit
-----
Tous les produits
WELDARC 300 TE XL C5
PERFORM 6500 C5
PERFORM 6500 C5 RCD
PERFORM 6500 XL C5 RCD
PERFORM 6500 XL C5
K20 C5
ST 2.38 C5
TR 2.35 C5
CLEAR 1.7 C5
ST 3.60 C5
HP 2.26 C5
XT 3.78 C5
TRASH 3 C5
TRASH 4 C5
DIESEL 4000 C5
DIESEL 4000 E XL C5
DIESEL 6000 E XL C5
DIESEL 6000 A XL C5
DIESEL 6500 TE XL C5
DIESEL 6500 TA XL C5
DIESEL 10000 A XL STAND-BY
DIESEL 15000 TA XL STAND-BY
DIESEL 6000 A SILENCE C5
DIESEL 6500 TA SILENCE C5
DIESEL 10 LC A SILENCE C5
DIESEL 15 LC TA SILENCE C5
DIESEL 12 LC A SILENCE C5
DIESEL 16 LC TA SILENCE C5
Budget
Rechercher
Réinitialiser
Accueil
»
Module Actualités
»
Kohler Portable devient Rehlko
»
Communiqué de presse - Rehlko : la nouvelle signature de l’énergie portable
➜ télécharger le communiqué de presse
E-mail