facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article

>
logo-Rehlko
» » MOTOPOMPE CLEAR 1.7 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

MOTOPOMPE CLEAR 1.7 C5

Reference -3499231003015

MOTOPOMPE CLEAR 1.7 C5
  • Matériel ergonomique léger et compact
  • Amorçage automatique
  • Lot d'accessoires offerts

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Hauteur d’élévation

Zone géographique

Diamètre

Click & Collect+

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE CLEAR 1.7 C5

Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE CLEAR 1.7 C5

 

DescriptionCLEAR 1.7 C5
Type liquidePompage d'eaux claires ou peu chargées
Débit maximum (m3/h)6,6
Hauteur d''élévation (m)32
Granulométrie (mm)8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)110
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)82
CarburantMélange (sans plomb + huile 2%)
Type moteurKC26_C5
Longueur (cm)33,6
Largeur (cm)23,7
Hauteur (cm)31,3
Poids (kg)6,8
Retour en haut