facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » MOTOPOMPE HP 2.26 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

MOTOPOMPE HP 2.26 C5

Reference -3499231002940

MOTOPOMPE HP 2.26 C5
  • Moteur professionnel HONDA
  • Amorçage automatique
  • Matériel robuste et performant
  • Lot d'accessoires offerts
  • Matériel haute pression

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Hauteur d’élévation

Zone géographique

Carburant

Diamètre

Click & Collect+

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE HP 2.26 C5

La performance en conditions extrêmes.

Avec près de 6 bars, la HP 2,26 H permet le nettoyage haute pression, tel que les véhicules agricoles, elle permet également, associé au kit lance, de lutter contre les incendies.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE HP 2.26 C5

 

DescriptionHP 2.26 C5
Type liquideUtilisation en haute-pression
Débit maximum (m3/h)26,4
Hauteur d''élévation (m)57
Granulométrie (mm)8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)108
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)77
CarburantEssence
Marque moteurHONDA
Type moteurGX160_C5
Longueur (cm)41,5
Largeur (cm)54,5
Hauteur (cm)45,5
Poids (kg)35,0
Retour en haut