facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » MOTOPOMPE ST 3.60 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

MOTOPOMPE ST 3.60 C5

Reference -3499231002964

MOTOPOMPE ST 3.60 C5
  • Moteur professionnel HONDA
  • Amorçage automatique
  • Lot d'accessoires offerts

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Hauteur d’élévation

Zone géographique

Carburant

Diamètre

Click & Collect+

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE ST 3.60 C5

Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE ST 3.60 C5

 

DescriptionST 3.60 C5
Type liquidePompage d'eaux claires ou peu chargées
Débit maximum (m3/h)54,0
Hauteur d''élévation (m)26
Granulométrie (mm)8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)105
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)75
CarburantEssence
Marque moteurHONDA
Type moteurGX160_C5
Longueur (cm)50,5
Largeur (cm)41,4
Hauteur (cm)44,8
Poids (kg)32,0
Retour en haut