facebook

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » MOTOPOMPE TR 2.36 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

MOTOPOMPE TR 2.36 C5

Reference -3499231002971

MOTOPOMPE TR 2.36 C5
  • Moteur professionnel HONDA
  • Corps de pompe résistant
  • Amorçage automatique
  • Accès aisé à la turbine
  • Lot d'accessoires offerts

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
670.00€ HT
Prix grand public conseillé : 804.00€ TTC
Quantité 
+
-
Ce produit sera en stock le 30/05/2026.
Ajouter au panier
Demander un devis

Hauteur d’élévation

Zone géographique

Carburant

Diamètre

Click & Collect+

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE TR 2.36 C5

Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.

Dotés d’un corps de pompe de très grande qualité, les modèles AQUALINE INTENS TR 2.36 H et TR 3.60 H sont conçus pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux chargées. Leur processus de nettoyage rapide, par dépose du couvercle avant, facilite le travail des professionnels

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE TR 2.36 C5

 

DescriptionTR 2.36 C5
Type liquidePompage d'eaux chargées
Débit maximum (m3/h)36,0
Hauteur d''élévation (m)29
Granulométrie (mm)8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)103
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)72
CarburantEssence
Marque moteurHONDA
Type moteurGX120_C5
Longueur (cm)46,8
Largeur (cm)36,2
Hauteur (cm)39,8
Poids (kg)26,5
Retour en haut