facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » MOTOPOMPE TRASH 3 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

MOTOPOMPE TRASH 3 C5

Reference -3499231003787

MOTOPOMPE TRASH 3 C5
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Corps de pompe résistant
  • Amorçage automatique
  • Accès aisé à la turbine
  • Lot d'accessoires offerts

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
Disponible sous 24/48h

Hauteur d’élévation

Zone géographique

Carburant

Diamètre

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE TRASH 3 C5

La performance en conditions extrêmes.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE TRASH 3 C5

 

DescriptionTRASH 3 C5
Type liquidePompage d'eaux très chargées
Débit maximum (m3/h)65,0
Hauteur d''élévation (m)25
Granulométrie (mm)20
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)110
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)81
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKD350_C5
Longueur (cm)71,5
Largeur (cm)57,0
Hauteur (cm)59,0
Poids (kg)79,0
Retour en haut