facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » MOTOPOMPE XT 3.78 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

MOTOPOMPE XT 3.78 C5

Reference -3499231002995

MOTOPOMPE XT 3.78 C5
  • Moteur professionnel HONDA
  • Accès aisé à la turbine sans outil
  • Amorçage automatique
  • Corps de pompe résistant
  • Lot d'accessoires offerts

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Hauteur d’élévation

Zone géographique

Carburant

Diamètre

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE XT 3.78 C5

La performance en conditions extrêmes.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTOPOMPE XT 3.78 C5

 

DescriptionXT 3.78 C5
Type liquidePompage d'eaux très chargées
Débit maximum (m3/h)80,4
Hauteur d''élévation (m)27
Granulométrie (mm)27
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)110
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)80
CarburantEssence
Marque moteurHONDA
Type moteurGX240_C5
Longueur (cm)69,0
Largeur (cm)48,5
Hauteur (cm)53,2
Poids (kg)68,5
Retour en haut