facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » NOUVEAUTES DANS LA GAMME DIESEL SILENCE !

NOUVEAUTES DANS LA GAMME DIESEL SILENCE !

KOHLER Portable enrichit sa gamme de 5 nouveaux groupes électrogènes de 12 kW et de 16 kVA. Nous mettons le meilleur en y intégrant des moteurs diesel de dernière génération KOHLER KD-1003 STAGE V. Une qualité de fabrication et de montage toujours présente, dans la continuité de la gamme et de la marque. La gamme DIESEL SILENCE répond sans compromis aux applications chantier et secours. Une volonté de polyvalence pour proposer des groupes électrogènes tout en un.

 

DES GROUPES ELECTROGENES LIMITANT LA POLLUTION

Caractéristiques du moteur :

  • 3 cylindres
  • Diesel
  • 1028 cm³
  • 17,7 kW - 23,7 CV à 3600 trm
  • Refroidi par eau

Ces nouveaux modèles de groupes sont équipés de moteurs KOHLER KD1003 qui répondent aux normes de STAGE V. Pour une toxicité et une quantité de gaz émis réduit au maximum.

 

La technologie d'injection de carburant à action rapide offre le punch nécessaire et permet des économies de carburant. L’arbre à cames en tête entraîné par courroie offre des performances à faible turbulence pour un fonctionnement presque silencieux.

 

Une pollution sonore limitée avec des groupes électrogènes silencieux ayant une puissance acoustique de 95 dB(A). Des modèles allant au-delà des normes 2000/14/CE fixant une limite à 97dB(A). Un niveau de puissance acoustique réduit par l’équipement du moteur KD1003 et au travail sur la conception du capot. Ainsi qu’à l’utilisation de panneaux acoustique.

 

Les groupes de la gamme silence sont tous équipé de bac de récupération des fluides. Les nouveaux modèles ne font pas l’impasse afin d’éviter la pollution des sols et de contribuer à la propreté des chantiers.

 

COMPATIBILITE DES GROUPES DIESEL AVEC LE HVO100

Nos groupes sont désormais compatibles avec le carburant HVO1OO ! L’HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) est un carburant renouvelable qui peut se substituer au diesel sans aucune modification lorsqu’il est indiqué. Fabriqué entièrement à partir de déchets, ce carburant permet de réduire jusqu’à 90 % des émissions de gaz à effet de serre. En plus de réduire le bilan des émissions de CO2, le HVO émet moins de NOx et moins de particules que le diesel fossile. Le HVO est également plus stable, ce qui permet une conservation dans un réservoir pendant plusieurs mois.

En savoir plus sur le HVO

 

DES QUALITES POUR LES APPLICATIONS MOBILE

 

MANIABLE POUR LA MANUTENTION

Les groupes sont prévus pour être facilement déplacés et transportés par des engins de chantier. Tous les groupes de la gamme DIESEL SILENCE ont été étudiés pour avoir un encombrement proche d’une palette et sont équipé de série d’un anneau de levage.

 

PUISSANT

Ces nouveaux groupes peuvent délivrer une puissance de 12 kW en monophasé 230V et 16 kVA en triphasé 400V. Le DIESEL 12 LC A SILENCE et le DIESEL 16 LC TA SILENCE sont équipés d’alternateurs surdimensionnés afin de permettre une absorption des forts impacts de charges. Et donc de fournir suffisamment de puissance électrique aux outillages de chantiers lors de leur mise en marche.

 

RESISTANT AUX CHOCS ET AUX INTEMPERIES

Le châssis et le capot des groupes sont en acier de haute qualité limitant ainsi la corrosion. Les groupes électrogènes KOHLER sont conçus pour durer. Ils résisteront bien aux intempéries et aux effets du temps.

 

REFROIDISSEMENT PAR EAU

Le moteur est refroidi par eau et l’utilisation du groupe est possible en conditions extérieures extrêmes. Une utilisation possible en -20°C et jusqu’à 49°C. Une volonté dès la conception de permettre l’utilisation du groupe électrogène dans une grande variété de situation et ainsi apporter de l’électricité là où l’on a besoin.

 

DES QUALITES POUR LES APPLICATIONS FIXE ET DE SECOURS

 

SILENCIEUX

Un des axes de développement de la gamme DIESEL SILENCE est l’abaissement du niveau sonore des groupes. Les DIESEL 12 LC A SILENCE et les DIESEL 16 LC TA SILENCE conserve cette qualité en ayant un niveau sonore garanti de 95 dB. Ce faible niveau sonore est la combinaison entre l’utilisation du KD1003 et du développement du capot.

 

AVR

Des modèles de la gamme proposent l’AVR (Automatic Voltage Regulator) qui est une régulation électronique de la tension et de la fréquence de sortie électrique du groupe. L’AVR permet une meilleure stabilité du courant malgré les pics de démarrage des appareils alimentés. La régulation automatique de tension limite donc les fluctuations de tensions à la sortie de l’alternateur en maintenant le régime moteur à 3000 tr/minute grâce à la gestion de l’injection et l’allumage moteur.

 

DEMARRABLE AUTOMATIQUEMENT

L’ensemble des groupes de la gamme est équipé d’un connecteur pour l’installation simplifié d’un inverseur de source VERSO 50. Cette option permet le démarrage automatique du groupe lors de coupure de courant. La mise en poste fixe et l’utilisation d’un inverseur de source automatique garanti la continuité en alimentation de votre réseau électrique. Ce boîtier permet notamment le démarrage du groupe électrogène lors d’une coupure, mais aussi son arrêt lors de la fin de la coupure. Le boîtier inclut aussi une surveillance du moteur et des sécurités de fonctionnement pour préserver son fonctionnement.

 

SUIVI ENTRETIEN FACILE

La gamme DIESEL SILENCE est équipée de série du GENERATOR SMART CARE, un boîtier Bluetooth additionné à une solution digitale simple et gratuite qui permet d’optimiser la durée de vie des groupes par une maintenance pro-active. Et cela en rappelant les échéances d’entretien et en accompagnant l’utilisateur dans l’achat de ses pièces et consommable afin de réaliser les entretiens au bon moment.

 

GRANDE AUTONOMIE

Les groupes électrogènes DIESEL SILENCE mise sur une autonomie allongée en proposant des réservoirs de bonne capacité. Les DIESEL 12 LC A SILENCE et DIESEL 16 LC TA SILENCE proposent ainsi une autonomie continue de 14 heures à 75 % de leur puissance. Cela offrant lors de l’utilisation un confort en n’obligeant pas un remplissage régulier du groupe électrogène. Et permet d’apporter une sécurité lors d’un usage en urgence.

 

 

UNE GAMME DE GROUPES ELECTROGENES COMPLETE

 

 

SUPPORT COMMERCIAL

 

 


LEAFLET GAMME DIESEL SILENCE - FR.pdf


LEAFLET DIESEL SILENCE RANGE - EN.pdf


LEAFLET PRODUKTREIHE DIESEL SILENCE - DE.pdf


LEAFLET GAMA DIESEL SILENCE - ES.pdf


LEAFLET DIESEL SILENCE UK RANGE - EN.pdf