facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » Normes en vigueur

Les normes et réglementations en vigueur

 

Pour KOHLER-SDMO le respect des normes et réglementations est primordial.

 

CE

Le marquage CE inscrit sur la plaque baptême du groupe implique le respect des dernières normes et réglementations : Sécurité électrique, ROHS, iSO 8528-8 : 2016, 2000/14/CE, REACH...

Marquage CE

 

Stage V

STAGE V (2016/1628 EU)

 

 

Cette réglementation des émissions polluantes en Europe concerne tous les engins motorisés mobiles non routiers utilisés en Europe ; c’est à dire tous les matériels équipés d’un moteur thermique (essence, diesel, gaz), sauf les véhicules, qui peuvent être déplacés pour leur utilisation, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel.

Les groupes contenant l’appellation C5 sont conformes à cette réglementation.

 

ISO 8528-8 : 2016

 

La norme ISO 8528-8 : 2016 réglemente les groupes électrogènes de faible puissance (inférieurs à 10kW).

 

Dans la nouvelle révision, la puissance MAX, jusque-là sans définition, y est décrite : Puissance qu’un groupe doit tenir au minimum 5 minutes à chaud en respectant les limites de tension et fréquence.

 

La puissance continue (COP) est la puissance que le groupe peut tenir indéfiniment et ne doit pas être inférieure à 75% de la Puissance Max.

ISO 8528-8 : 2016

 

2000/14/CE

2000/14/CE

 

 

Il s’agit de la directive européenne sur la puissance acoustique des machines d’extérieur.

Les différentes limites de niveaux sonores des groupes électrogènes :

  •    0 à 2 kW = 95 dB(A) 
  •    2,1 à 3,1kW = 96 dB(A) 
  •    Au-dessus de 3,1kW = 97 dB(A)

Un groupe peut dépasser ces niveaux sonores mais une atténuation doit être mise en œuvre par l’utilisateur pour respecter les limites.

 

ROHS

La directive RoHS2 vise à limiter l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques mis sur le marché de l’Union Européenne.

 

La directive identifie 10 substances soumises à restriction et établit des limites pour ces substances telles que Plomb (0.1%) ; Mercure (0.1%) ; Cadmium (0.01%) ; Chrome hexavalent (0.1%), etc…

 

Depuis 23/07/2019, le respect de la directive RoHS 2 est obligatoire. 

ROHS

 

Garantie 3 ans Kohler-SDMO

Garantie 10 ans Kohler-SDMO

LES GARANTIES

Pour votre sécurité, les groupes électrogènes, les groupes de soudage (équipés de moteur KOHLER et HONDA (hors gamme industrielle) et les motopompes (équipées de moteur KOHLER) bénéficient de 3 ans de garantie.

 

Pièces détachées : un stock de 45 000 références vous garantit la disponibilité sur tous les appareils jusqu’à 10 ans.

 

NF C15-401

 

Pour la France, les règles d’installation des groupes électrogènes de l’UTE imposent, selon les utilisations et le matériel raccordé, que les générateurs soient équipés d’une protection différentielle 30 mA. 

NF C15-401